เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eye and face shower Haws 7000B
Caldomix

Eye and face shower Haws 7000B

Omni-flo model. Pool of ABS plastic, diameter 28cm. Works hand-in button. Wall mount. Eye showers of dust cover that opens. Flow rate of 24 l / min. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.haws_7000b
  • Product familyEmergency showers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Eye, face and body jets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)914
  • กว้าง (มิลลิเมตร)422
  • ความลึก (มิลลิเมตร)525
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)