เผยแพร่สินค้าของคุณ
Anti-freeze valve. Brass body
Caleffi

Anti-freeze valve. Brass body

Anti-freeze valve. Brass body. Max. working pressure: 10 bar. Working temperature range: 0-65 °C. Working temperature range: -30-60 °C. Opening temperature: 3 °C. Closing temperature: 4 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The antifreeze valve allows the circuit medium to be drained when its temperature reaches an average value of 3 °C. This prevents ice forming in the circuit of a system, generally with a heat pump, avoiding potential damage to the machine and to the pipes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.108
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)