เผยแพร่สินค้าของคุณ
Motorised regulating unit for heating systems
Motorised regulating unit for heating systems
    Caleffi

    Motorised regulating unit for heating systems

    Motorised regulating unit for heating systems.
    With pre-formed insulation.
    Regulation with sector three-way valve.
    Max. working pressure: 10 bar.
    Max. working temperature: 100 °C.
    System side connection: 1” F.
    Boiler side connection: 1 1/2” M.

    Centre distance:
    125 mm fitted for SEPCOLL 559 series and manifolds 550 series.

    RH to LH convertible

    *Actuator with 3-point control signal
    Supply: 230 V.
    Operating time: 150 s (90° rotation).
    Can be connected to digital regulators code 161010 and 1520 series.

    **Actuator with 0–10 V control signal
    Supply: 24 V.
    Operating time: 75 s (90° rotation).

     keycode:551052 end 

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • The motorised temperature regulating unit is configured for use

      with an outside compensated or modulating temperature

      regulator to control the flow temperature in heating systems.

      Complete with motorised three-way mixing valve, flow and return

      temperature gauges, secondary circuit shut-off valves and pre-formed

      shell insulation.

      This unit can be coupled to the 559 series SEPCOLL separator/

      distribution manifold with 125 mm centre distance connections and

      550 series manifolds.

      The safety thermostat (code 165004) and mounting bracket

      (code165001) are optional.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.167
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)247
    • ความลึก (มิลลิเมตร)255
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรอง1C Polyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)