เผยแพร่สินค้าของคุณ
ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market
Caleffi

ThermoStatic Control Head with Built-in Sensor - NA Market

Thermostatic valves are typically used for controlling the fluid flow to the radiators of hydronic heating systems. They are composed of two parts: a control head and valve body. The control contains a liquid-filled thermostatic element that automatically controls the opening of the valve to maintain room temperature at the set value. This prevents unwanted room temperature rises, providing considerable energy savings.


สเปคสินค้า
  • 200 series
    Thermostatic control head for thermostatic and convertible radiator valves. Sensor incorporated with liquid filled element. Maximum ambient temperature 120 degrees F (50 degrees C). Graduated scale from * to 5 corresponding to a temperature range of 45 to 82 degrees F (7 to 28 degrees C), with possibility of temperature restriction and locking. Frost protection cut in at 45 degrees F (7 degrees C). Combined with 220 series, 221 series valves certified to UNI EN 2.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.200000
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)