เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Pressurized)

Ultra-sorb Model MP is a multi-purpose humidifier dispersion panel for both pressurized and atmospheric steam applications in AHUs or ducts.

สเปคสินค้า
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-pressurized
  • Product familySteam Dispersion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressurized Steam Humidifiers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)