เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reverse thermostatic valve for steel pipe
Caleffi

Reverse thermostatic valve for steel pipe

Reverse thermostatic radiator valve fitted for thermostatic and electronic control heads, thermo-electric actuators. Chrome plated. For copper, single and multilayer plastic pipes. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Thermostatic radiator valves are typically used for regulating the medium flow to the radiators of heating systems. When combined to a thermostatic or thermo-electric control head, they keep the ambient temperature of the room where they are installed constant at the set value. This prevents unwanted temperature rises and achieves considerable energy savings. These valves have a special tailpiece with rubber hydraulic seal, permitting quick, safe connection to the radiator without the use of additional sealing materials.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.227
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010136
  • ชื่อ ETIMRadiator stop valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)