เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ball valve for solar thermal system
Caleffi Hydronic Solutions

Ball valve for solar thermal system

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
Ball valve for solar thermal system. Body and ball in stainless steel AISI 316. PN 63. Female connections. Handle in stainless steel AISI 304. Temperature range: -30–200 °C. Max. percentage of glycol: 50 %. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The 240 series ball valve is used to shut off the medium contained within solar thermal systems. The control lever, supplied with an anti-scald knob, is equipped with a device which can be used to lock the valve in open or closed position. The body, ball, control stem and lever are made of stainless steel to guarantee optimal resistance in terms of contact with the medium as well as the wear caused by external agents. This particular series of ball valves has been specifically designed to work at high temperature with a glycol solution, typical condition of solar thermal systems.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.240400
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011343
  • ชื่อ ETIMBall valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC