เผยแพร่สินค้าของคุณ
DISCAL® - Deaerator for solar thermal systems
Caleffi

DISCAL® - Deaerator for solar thermal systems

Deaerator for solar thermal systems. Brass body. Chrome plated. Female connections. With drain. Max. working pressure: 10 bar. Max. discharge pressure: 10 bar. Temperature range: -30–160 °C. Max. percentage of glycol: 50 %. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Deaerators are used to discharge continuously air from the hydraulic circuits of air-conditioning or solar thermal systems. The air vent capacity of these devices is extremely high. They are able to automatically remove all the air from the circuits, down to micro-bubble level. The circulation of fully deaerated water allows the systems to work under optimal conditions without any trouble of noise, corrosion, local overheating and mechanical damage. They are available in versions for installation to horizontal or vertical pipes. This particular series of deaerators has been specifically designed to work at high temperature with glycol solutions, typical condition of solar thermal systems.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.251
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010260
  • ชื่อ ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)