เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balancing valve with flow meter, for solar thermal systems
Caleffi Hydronic Solutions

Balancing valve with flow meter, for solar thermal systems

Balancing valve with flow meter, for solar thermal systems. Direct reading of flow rate. Brass valve body and flow meter. Chrome plated. Ball valve for flow rate adjustment. Graduated scale flow meter with magnetic movement flow rate indicator. With insulation. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -30–130 °C. Max. percentage of glycol: 50 %. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The balancing valve is an hydraulic device that accurately regulates the flow rate of heating medium supplied to the various circuits of solar thermal systems. This particular series of valves is equipped with a flow meter for a direct reading of the regulated flow rate. The flow meter, housed in a by-pass circuit on the valve body and that can be shut off during normal functioning, allows a fast and easy balancing of circuits without the need of differential pressure gauges or diagrams. The balancing valve is equipped with a hot preformed shell insulation to ensure a perfect thermal performance. This particular series of valves has been specifically designed to work with glycol solutions at high temperatures, typical conditions of solar thermal systems.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.258503
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010014
  • ชื่อ ETIMConstant flow rate controller
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSolar heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePackaged Solar Heating Equipment
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)