เผยแพร่สินค้าของคุณ
Temperature and pressure relief valve
Temperature and pressure relief valve
    Caleffi

    Temperature and pressure relief valve

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)
    emperature and pressure relief valve. CR dezincification resistant alloy body. For domestic water system, to protect the hot water storage. Set temperature: 90 °C. Discharge rating: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW. 3/4” x Ø 22: 25 kW. Settings: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Settings certified to EN 1490: 4 - 7 - 10 bar. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • The temperature and pressure relief valves (TP) 309 series are made by Caleffi S.p.A in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of Member States with regard to pressurised equipment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011311
    • ชื่อ ETIMSafety valve
    • UNSPSC nameSafety valves
    • UNSPSC code40141604
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)