เผยแพร่สินค้าของคุณ
Assembled wall mounting manifold for heating systems
Caleffi Hydronic Solutions

Assembled wall mounting manifold for heating systems

Assembled instrument holder for heating systems. Equipped with air vent, safety relief valve, pressure gauge and automatic shut-off cock for expansion vessel. Max. working temperature: 110 °C. Up to 50 kW. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Assembled instrument holder for heating systems. Equipped with air vent, safety relief valve, pressure gauge and automatic shut-off cock for expansion vessel. Max. working temperature: 110 °C. Up to 50 kW.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.336
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)