เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular single distribution manifold
Modular single distribution manifold
    Caleffi

    Modular single distribution manifold

    Modular single distribution manifold. For heating and air conditioning systems. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • Modular single distribution manifold. For heating and air conditioning systems. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: -10–110 °C. Outlet centre distance: 35 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.349
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010298
    • ชื่อ ETIMManifold valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_70_60
    • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution networks
    • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)