เผยแพร่สินค้าของคุณ
Convertible radiator valve for one-pipe and two-pipe systems
Caleffi

Convertible radiator valve for one-pipe and two-pipe systems

Convertible radiator valve fitted for thermostatic control heads and thermo-electric actuator. Chrome plated. Factory set for one-pipe systems, adjustable for two-pipe systems. For copper, single and multilayer plastic pipes. Outlet centre distance: 40 mm. Brass probe: 30 cm. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The 455 series convertible radiator valve can be used both on one-pipe and two-pipe radiator systems. It is fitted for thermostatic control head, thermo-electric actuator and radio wave control, to automatically regulate the ambient temperature. The valve must be installed only at the radiator lower connection, which is used both as medium inlet and medium outlet.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.455
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010104
  • ชื่อ ETIMRadiator connection combination with valve and bottom block
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)