เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAXCAL® - Automatic air vent for heating, air conditioning and refrigeration
Caleffi

MAXCAL® - Automatic air vent for heating, air conditioning and refrigeration

4.4 จาก 5 ดาว4.4(10 รีวิว)
Automatic air vent for heating, air conditioning and refrigeration. High discharge capacity. Brass body and cover, stainless steel internal components. Max. working pressure: 16 bar. Max. discharge pressure: 6 bar. Temperature range: -20–120 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Automatic air vent valves are designed to remove the air that accumulates in heating, air conditioning and refrigeration systems without the need for manual intervention. This prevents harmful phenomena that may compromise the life and the performance of the heating system and which include: - corrosion due to the oxygen; - pockets of air trapped in the heating emitters; - cavitation in the circulation pumps; - noise from air passing through the pipes. These high capacity air vent valves are ideal for use in large piping systems and can also be installed in horizontal sections.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.501
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venting devices
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-07
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010117
  • ชื่อ ETIMDe-aerator
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)