เผยแพร่สินค้าของคุณ
HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market
Caleffi

HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market

Automatic hygroscopic air vent for radiator-Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation. Code 5080 can be used manually or automatically.

PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

สเปคสินค้า
  • Automatic hygroscopic radiator air vent. One eighth inch NPT male threadedconnection. Chrome plated brass body. White Polyoxymethylene heat resistantknob. Maximum working pressure 150 psi or 10 bar. Maximum working temperature212 deg For 100 deg C. Replaceable hygroscopic cartridge.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.508013A
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)