เผยแพร่สินค้าของคุณ
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)

    Safety relief valve for domestic water systems.
    Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Medium: water.
    Temperature range: 5–95 °C.
    Settings: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    keycode:531440_end
    keycode:531640_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.531
    • Product familyPLUMBING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)92
    • กว้าง (มิลลิเมตร)41
    • ความลึก (มิลลิเมตร)41
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPolymer
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011311
    • ชื่อ ETIMSafety valve
    • UNSPSC nameSafety valves
    • UNSPSC code40141604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
    • OmniClass Number23-27 31 53
    • OmniClass TitleSafety Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING