เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge

    Inclined pressure reducing valve with compression ends.
    Replaceable cartridge and strainer.
    Dezincification resistant alloy body.
    Chrome plated.
    Max. upstream pressure: 16 bar.
    Downstream setting pressure range: 1–6 bar.
    Max. working temperature: 40 °C.
    With pressure gauge: 0–10 bar.


    keycode:533841_end
    keycode:533741_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilize inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533 series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5338
    • Product familyPLUMBING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010122
    • ชื่อ ETIMPressure reducing valve
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPressure reducing valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING