เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inclined micro pressure reducing valve for special applications
Caleffi

Inclined micro pressure reducing valve for special applications

Inclined pressure reducing valve. For high temperature. Replaceable cartridge and strainer. Brass body. Chrome plated. Max. upstream pressure: 16 bar. Downstream setting pressure range: 1–5,5 bar. Max. working temperature: 80 °C. Certified to EN 1567. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Pressure reducing valves are installed in residential water systems to reduce and stabilise inlet pressure from the water supply network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533...H series was designed for small systems, such as apartments, and to protect water storages, where size and lack of noise are important aspects. This specific series of pressure reducing valves is certified according to the EN 1567 standard for operating with inlet water temperatures of up to 80°C.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.533H
  • Product familyPLUMBING
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010122
  • ชื่อ ETIMPressure reducing valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING