เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pressure reducing valve with replaceable cartridge, with double pressure gauge. Flanged connections
Caleffi

Pressure reducing valve with replaceable cartridge, with double pressure gauge. Flanged connections

Pressure reducing valve with replaceable cartridge. Bronze body. Flanged connections, PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. upstream pressure: 16 bar. Downstream setting pressure range: 0,5–6 bar. With double pressure gauge in glycerine bath. Pressure gauge upstream: 0–25 bar. Pressure gauge downstream: 0–10 bar. Max. working temperature: 80 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Pressure reducing valves are devices which, when installed on a private plumbing system, reduce and stabilise the inlet pressure from the water mains. This inlet pressure, in general, is too high and variable for domestic systems to operate correctly. The key requirement of a quality pressure reducing valve is that it must maintain a constant downstream pressure in the face of upstream pressure fluctuations.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5366
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010122
  • ชื่อ ETIMPressure reducing valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING