เผยแพร่สินค้าของคุณ
Housing for strainer cartridges
Caleffi

Housing for strainer cartridges

4.5 จาก 5 ดาว4.5(15 รีวิว)
Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Housing for strainer cartridges of standard nominal size 10”. Brass body, transparent plastic housing. Max. working pressure: 16 bar. Temperature range: 5–40 °C.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5370
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG015140
  • ชื่อ ETIMFilters/separators
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)