เผยแพร่สินค้าของคุณ
Temperature relief valve, with fail-safe action
Caleffi

Temperature relief valve, with fail-safe action

Temperature relief valve, with fail-safe action.
Manual reset for burner switch off or alarm activation.
Working pressure: 0,3 bar ≤ P ≤ 10 bar.
Temperature range: 5–100 °C.
Setting temperature: 98 °C and 99 °C.
Certified and calibrated to INAIL.
Discharge rating:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

keycode:542870_end

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.542
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)209
  • กว้าง (มิลลิเมตร)45
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPE/PP
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameRelief valves
  • UNSPSC code40141606
  • OmniClass Number23-27 31 49
  • OmniClass TitleRelief Valves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)