เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hydraulic separator
Hydraulic separator
Hydraulic separator
    Caleffi

    Hydraulic separator

    Hydraulic separator. Epoxy resin coated steel body. With pre-formed insulation. Female union connections. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 0–100 °C. Complete with: air vent with automatic shut-off cock, drain cock. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • This device consists of several different functional components, each of which meets specific requirements, typical of the circuits used in heating and air-conditioning systems. · Hydraulic separator To keep connected hydraulic circuits totally independent from each other. · Dirt remover To permit the separation and collection of any impurities present in the circuits. Provided with a valved connection with discharge piping. · Automatic air vent For automatic venting of any air contained in the circuits. Provided with a valved connection for maintenance purposes. · Insulation The separators, threaded and flanged up to DN 150, are supplied complete with pre-formed shell insulation to ensure perfect thermal insulation when used in both hot and cold water systems.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.548
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-02-01
    • หมายเลขฉบับ4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010579
    • ชื่อ ETIMWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)