เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manifold for heating and air conditioning systems
Manifold for heating and air conditioning systems
Manifold for heating and air conditioning systems
Manifold for heating and air conditioning systems
Manifold for heating and air conditioning systems
    Caleffi

    Manifold for heating and air conditioning systems

    Hydraulic separator for heating systems. For manifolds 550 series DN 32. Steel body. With pre-formed insulation. Main connections: 2” M. Outlet connections: 2” F with captive nut. Max. working pressure: 6 bar. Temperature range: 5–110 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • The compact manifolds are used in heating systems to allow different heat settings in the various rooms when there is only one heat generator. The various configurations are compact, and can be easily fitted in any kind of hydraulic circuit, with the advantages of ease of installation and a saving of useful living space. The manifolds have pre-formed shell insulation to guarantee perfect thermal insulation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.550
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-29
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010579
    • ชื่อ ETIMWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)