เผยแพร่สินค้าของคุณ
DISCAL® Rotating Collar - NA Market
Caleffi

DISCAL® Rotating Collar - NA Market

The DISCAL® air separator is used to continuously remove the air contained in hydronic circuits of heating and cooling systems. The air discharge capacity is very high. They automatically remove all the air present in the system down to micro-bubble level with low head loss due to the special internal shape of the separator body. Flow direction of the DISCAL air separator is bidirectional; flow in either direction is permitted. The circulation of fully de-aerated water enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, localized or mechanical damage. Micro-bubbles, fusing with each other, increase in volume (get larger) until they become large enough to rise to the top where they are automatically released.


 Visit bim.caleffi.com to stay updated.

See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5517 series DISCAL.

สเปคสินค้า
  • Air separator with rotating collar for horizontal or vertical pipes.

    Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° - 250°F

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 5517 series DISCAL.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5517A
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeAc_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)