เผยแพร่สินค้าของคุณ
Welded expansion vessel, for heating systems
Welded expansion vessel, for heating systems
Welded expansion vessel, for heating systems
    Caleffi

    Welded expansion vessel, for heating systems

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)
    Welded expansion vessel, for heating systems, EC certification. Diaphragm membrane. Max. working pressure: 6 bar. System working temperature range: -10–120 °C. Membrane working temperature range: -10–70 °C. Max. percentage of glycol: 50 %. Conformity to EN 13831 standard. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • Expansion vessels are devices designed to accommodate the increase in the volume of water due to the raising of its temperature, both in heating systems and in domestic hot water production systems. They are also used as hydro-pneumatic well in domestic water distribution systems
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.556
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-03
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010958
    • ชื่อ ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC nameExpansion valves
    • UNSPSC code40141612
    • Uniclass 2015 CodePr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePressurized Tanks and Vessels
    • OmniClass Number23-33 49 21
    • OmniClass TitleDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)