เผยแพร่สินค้าของคุณ
Non controllable backflow preventer with different pressure zones. CAa type
Non controllable backflow preventer with different pressure zones. CAa type
    Caleffi

    Non controllable backflow preventer with different pressure zones. CAa type

    Non controllable backflow preventer with different pressure zones. CAa type. Brass body. PN 10. Female union connections. Max. working temperature: 65 °C. To standard EN 14367. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • The backflow preventer is a hydraulic protection device designed to prevent polluted water from flowing back into the mains supply network. This type of backflow may occur when the pressure in the mains supply network changes and causes a reversal of the flow. The backflow preventer is installed between the mains supply network and the internal consumer circuit in water supply systems and creates a safety zone that prevents the water in the two circuits from coming into contact.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.573
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)