เผยแพร่สินค้าของคุณ
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5741
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-01
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_15_50
  • Uniclass 2015 DescriptionWater treatment complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDemineralization Equipment
  • OmniClass Number23-39 41 13
  • OmniClass TitleDemineralization Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)