เผยแพร่สินค้าของคุณ
Y-strainer
Caleffi

Y-strainer

4.7 จาก 5 ดาว4.7(18 รีวิว)
Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Y-strainer, for backflow preventers 573 and 574 series. Bronze body, 1/2”–2”: PN 16, 2 1/2” - 3”: PN 10. Female connections. Temperature range: -20–110 °C. Max. percentage of glycol: 30 %. Strainer in stainless steel stretched plate
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.577004
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010151
  • ชื่อ ETIMY-filter
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater strainers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC