เผยแพร่สินค้าของคุณ
Potable Water Expansion Tanks - PLT
Watts

Potable Water Expansion Tanks - PLT

4.8 จาก 5 ดาว4.8(19 รีวิว)

Series PLT Potable Water Expansion Tanks are designed to absorb the increased volume of water created by thermal expansion and to maintain balanced pressure throughout the potable water supply system. Series PLT tanks feature a pre-pressurized steel tank with an expansion membrane that prevents contact of the water with the air in the tank. This prevents loss of air to the water and ensures long and trouble-free life for the system. These tanks may be used with all types of Direct Fired Hot Water Heaters (gas, oil or electric) and hot water storage tanks. IAPMO listed and ANSI/NSF 61 certified. Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

สเปคสินค้า
  • Lead Free* Models Available

    Size(s):
    3/4 to 1 in. (20 to 25mm)

    Keywords: 200#, 200psi, capacity, expansion, expansion tank, iron, liquid, medium, potable water, pressure, process, regulator, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, tank, water heater valve set, watts, watts regulator
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Potable-Water-Expansion-Tanks-PLT
  • Product familyWater Safety & Flow Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Heater Installation Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationTank
  • Uniclass 2015 CodePr_60_50_96_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel tanks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 12 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures