เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Adjustable immersion thermostat

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 622
แบรนด์: Caleffi
Product family: HVAC
กลุ่มสินค้า: Components for central heating
วันที่เผยแพร่: 2021-03-18
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

Adjustable immersion thermostat.
Temperature range: 0–90 °C.
With 1/2” connection pocket.
Protection class: IP 40.


keycode:622000_end

The adjustable immersion thermostat must be installed on instrument holder.


วัสดุหลัก: Plastic
วัสดุรอง: Metal
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.28

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
IFC classification: Valve
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Albania
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Moldova
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Other

ชื่อ มูลค่า
Description Adjustable immersion thermostat
Material Plastic
Mounting On instrument holder
Secondary Material Metal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By Caleffi Spa
Description Adjustable immersion thermostat
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By Caleffi Spa
Description Adjustable immersion thermostat
Material Plastic

BIMobject®