เผยแพร่สินค้าของคุณ
Two-way motorised zone valve
Caleffi

Two-way motorised zone valve

Two-way piston zone valve. Max. working pressure: 10 bar. Max. Δp: 1 bar. Temperature range: -5–95 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Two-way piston zone valve. Max. working pressure: 10 bar. Max. Δp: 1 bar. Temperature range: -5–95 °C.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.632
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011435
  • ชื่อ ETIMTwo way control valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)