เผยแพร่สินค้าของคุณ
Distribution manifold group with shut-off and lockshield valves
Caleffi

Distribution manifold group with shut-off and lockshield valves

Distribution manifold group. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Outlet centre distance: 50 mm. Consisting of: - return manifold complete with shut-off valves fitted for thermo-electric actuator; - flow manifold complete with lockshield valves for flow rate pre-regulation; - end fittings consisting of double radial end fitting, manual air vent and plugs. - steel mounting brackets for use with box 659 series or for direct wall fixing. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The distribution manifold is used for the control and distribution of thermal medium in heating systems. It offers accuracy in controlling the flow to the individual circuits, cutting them off and reduced size. Furthermore, the reduced head losses mean it can be used as a distribution manifold for several zones, when installed directly in a central heating system. This manifold is supplied fitted with special fastening brackets
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6626b5
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG015410
  • ชื่อ ETIMDistributors
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)