เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pre-assembled distribution manifold
Caleffi

Pre-assembled distribution manifold

4.3 จาก 5 ดาว4.3(18 รีวิว)
Pre-assembled distribution manifold. Max. working pressure: 6 bar. Temperature range: 5–60 °C. Outlet centre distance: 50 mm. Equipped with: - return manifold with built-in shut-off valves fitted for thermo-electric actuator; - flow manifold complete with flow meters with 0–5 l/m scale and flow rate balancing valves; - end fittings with automatic air vent and drain cock; - steel mounting brackets for use with box or for direct wall mounting. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • The distribution manifold for radiant panel systems is used to optimally distribute the thermal medium in underfloor heating system circuits, in order to improve the control of the panel thermal emission. This series of manifolds is composed of: - flow manifold complete with built-in flow meters and regulating valves, with indicators that can be cleaned and replaced with the system operating; - return manifold complete with shut-off valves fitted for thermoelectric actuator; - end fittings complete with automatic and manual air vent with fill/drain cocks; - LCD thermometers, on the flow and return manifolds.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.664
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-10
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG015410
  • ชื่อ ETIMDistributors
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)