เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
    Caleffi

    Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA

    The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    สเปคสินค้า
    • The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7001
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)