เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTECA™ Datalogger - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Datalogger - NA Market

The CONTECA datalogger allows acquisition and logging of the consumption data from CONTECA heat meters via M-Bus communication. The integrated browser provides logged and instantaneous data, and report generaton. The CONTECA datalogger can be set up locally via web interface by connecting a PC to one ethernet port with switch functionality. The SMART function allows the automatic detection of the heat meters connected to the network. Data can be obtained with the automatic report generation, making the system user-friendly and reduces the number of operations to run. Maximum number of heat meters: 250.

PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

สเปคสินค้า
  • CONTECA datalogger. BTU usage data acquisition and logging. Communication: RS-485 physical layer in M-Bus protocol.

    Power Supply: 24V AC DC. Ethernet Ports: Two. Ambient Temperature Range: 32 to 122 deg F (0 to 50 deg C). Mounting 35mm DIN rail. Network Addresses: Up to 250 CONTECA heat meters. Daily Data Logging: 10 years. Reports: In XLS or CSV format.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.750450
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์North America
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)