เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Antivibration joint for gas systems

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 842
แบรนด์: Caleffi
Product family: HVAC
กลุ่มสินค้า: Components for central heating systems
วันที่เผยแพร่: 2018-12-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


วัสดุหลัก: Brass
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
IFC classification: Valve
ชื่อ UNSPSC: Valves
รหัส UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 รหัส: L7136
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Valves
Uniclass 2.0 รหัส: PR-94-94
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Valves
Uniclass 2015 รหัส: Ss_60
Uniclass 2015 รายละเอียด: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference รหัส: 94-94
NBS Reference รายละเอียด: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
จำนวน OmniClass: 23-27 31 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

ชื่อ มูลค่า
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material brass

BIMobject®