เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gas filter. Flanged connection
Caleffi

Gas filter. Flanged connection

4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Gas filter. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. pressure: 2 bar. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.848060
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010151
  • ชื่อ ETIMY-filter
  • UNSPSC nameFluid and gas distribution
  • UNSPSC code4014
  • Uniclass 2015 CodeEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriptionGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC