เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection
Caleffi

Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Flanged connection

Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15–60 °C. Regulation and closing at null flow according to EN 88. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
สเปคสินค้า
  • Gas pressure closing filter regulator, double diaphragm. Body PN 16. Flanged connection. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Max. inlet pressure: 500 mbar. Temperature range: -15–60 °C. Regulation and closing at null flow according to EN 88. Filtration: Ø ≥ 50 μm. Filtration class: G 2 (to EN 779). Conformity to Directive ATEX (II 2G - II 2D).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.850060
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components for central heating systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010151
  • ชื่อ ETIMY-filter
  • UNSPSC nameFluid and gas distribution
  • UNSPSC code4014
  • Uniclass 2015 CodeEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriptionGas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC