เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camden CM-96101 Illuminated Piezo Exit Button
Camden CM-96101 Illuminated Piezo Exit Button
    Camden Door Controls

    Camden CM-96101 Illuminated Piezo Exit Button

    A vandal-resistant, illuminated exit switch incorporating a 40-second timer. Depending on the model, the heavy-duty stainless steel faceplate is designed to mount into a single gang or narrow jamb electrical box. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Rating: 2 A @ 30 VDC 

      Contact Type: 1 x N/C, 1 x N/O 

      Time Delay: 1-40 seconds Temp 

      Range: -40°F to +180°F 

      Dimensions: 4-1/2” x 2-3/4” x 1-1/2” (114mm x 70mm x 38mm) Jamb Width: 4-1/2” x 1-3/4” x 1-1/2” (114mm x 45mm x 38mm) Std. 

      Finish: US32 / C32D 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camden-CM-96101-Illuminated-Piezo-Exit-Button
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.75
    • กว้าง (นิ้ว)3.25
    • ความลึก (นิ้ว)2.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories