เผยแพร่สินค้าของคุณ
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
CTB 76 UL DOOR CLOSER
    INTHER H&S S.L.U.

    CTB 76 UL DOOR CLOSER

    The CTB 76 UL Inther door closer for standard and RF doors up to 80 kg, with a maximum opening angle of 160-120º. Available without a hold-open system and with end-of-travel and closing speed adjustment. This door closer model has a rack-and-pinion mechanism and supports leaf widths of up to 1100 mm. It also complies with the specifications described in UL 228 for controlled door closing devices. The CTB 76 UL is a very easy-to-install door closer, suitable for surface mounting on standard doors on the opening side. Available in four different finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    สเปคสินค้า
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 80 kg and 1100 mm width, with a maximum opening angle of 160°–120°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–4, with independent regulation of closing speed (160°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Certified according to UL 228 and ANSI UL 10C standards for controlled door closing devices in fire-rated door assemblies. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ctb-76-ul-door-closer
    • Product familyDOOR-CLOSERS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DOOR CLOSERS-CTB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย