เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camden CM2510 Double Gang Combination Switch
Camden CM2510 Double Gang Combination Switch
    Camden Door Controls

    Camden CM2510 Double Gang Combination Switch

    All-Active Double Gang Combo Switch Constructed from stainless steel. Feature our exclusive buffed finish, durable 4 stud design, and rubber dampers for smooth and quiet operation. Double gang combo includes SPST maintained key switch (on/off) ADA compliant Minimal actuation force Key switch easily enables/disables push switch. Finish: Brushed Stainless Steel Standard Rated 6AMP @ 30VDC (Mortise cylinder sold separately). Embossed with PUSH TO OPEN logo in black Camden combination switches are designed to control electric strikes, electromagnetic locks and automatic doors. The key switch may be used for after-hours entry in an apartment application or to turn an automatic door on/off. They may also be used for shunting, bypassing alarms, request to exit, timed functions and many other applications. The switches are made for high-frequency usage for both indoor and outdoor environments. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Push Plate: N/O SPST 

      Push Plate:3 A @ 30 VDC 

      Key Switch:6 A @ 30 VDC 

      Temp Range: -40°F to 140°F (-40°C to +60°C) 

      Dimensions: 4-1/2" x 4-1/2" x 1-3/4" 

      Std. Finish: US32 / C32D

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camden-CM2510-Double-Gang-Combination-Switch
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.5
    • กว้าง (นิ้ว)5.75
    • ความลึก (นิ้ว)3.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories