เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camden CX-1000-74 MicroMinder
Camden CX-1000-74 MicroMinder
    Camden Door Controls

    Camden CX-1000-74 MicroMinder

    Camden's ultra compact and affordable CX-1000/74 is a flexible and easy to operate 'delay on release' timer. The delay time is adjustable from 1 to 30 seconds via a simple potentiometer.
    Applications: Ideal for control of automatic door operators or de-energizing electrified locks such as strike or magnetic lock. Used where AC and DC operation is required or where an unprotected circuit board timer may be subject to damage. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Response Time: .03 Seconds

      Input: N/O dry contact

      Output: Form 'C' (SPDT)

      Contact Rating: 3 A @ 24 VDC

      Electrical Life: 100,000 @ Rated Capacity

      Time Delay: 1 - 30 Seconds

      Mounting: Double Sided Foam Tape

      Enclosure: Black Styrene Plastic

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camden-CX-1000-74-MicroMinder
    • Product familyDoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Controls
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9
    • กว้าง (นิ้ว)5
    • ความลึก (นิ้ว)1.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories