เผยแพร่สินค้าของคุณ
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT
Caparol Capatect COMFORT

    Caparol Capatect COMFORT

    The main user benefits of the Capatect COMFORT façade systems are the comfort and protection aspects; mineral wool is used in the insulation layer of the non-combustible external thermal insulation composite system. Optimal sound insulation properties and a variety of design options, especially when using dark colors, round out the systems. Proven impact resistance through the use of carbon technology in the reinforcing compounds is another benefit of these systems.

    สเปคสินค้า
    • Capatect COMFORT CARBON

      Non-combustible facade system based on mineral wool with carbon technology.

      • Tested impact resistance thanks to carbon technology
      • Design variety - use of dark colors
      • Optimal sound insulation properties

      Capatect COMFORT GREEN

      Non-combustible facade system based on mineral wool with a natural protection concept.

      • System components without the use of biocides
      • Optimal sound insulation properties
      • Design diversity - use of creative techniques

      Capatect COMFORT BASIC

      Non-combustible facade system based on mineral wool.

      • Simple application
      • Optimum soundproofing properties
      • Diverse finishing plaster variants
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.capatect-comfort
    • Product familyETICS / EIFS / WDVS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone Wool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral wool
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี