เผยแพร่สินค้าของคุณ
Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series
CaptiveAire

Axial Downblast Direct Drive Fan, DDAR Series

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
  • Air Volume: 2 - 2400 cfm
  • Maximum SP: 1.5" wg. @ standard air density

    Axial Direct Drive Fans are the perfect low cost exhaust choice in the areas that have little or no ductwork, and thus, relatively low to moderate resistance.

    FEATURES & BENEFITS
  • Spun aluminum housing for rust-free weather resistant durability
  • Propellers constructed with die formed blades riveted to a steel hub
  • Can be roof or wall mounted
  • Standard bird screen
  • Wire conduit to provide a clear channel for electrical connections
  • Emergency Disconnect Switch

    OPTIONS
  • Gravity Damper.
  • Motorized Damper.
  • Wall Mount Sleave.
  • Roof Curb.

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire certifies that Model DDAR10FA thru DDAR18FA shown herein are licensed to bear the AMCA seal. The ratings shown are based on tests and procedures performed in accordance with AMCA Publication 211 and comply with the requirements of the AMCA Certified Rating Program.

    Models DDAR10FA thru DDAR18FA are ETL Listed under file number 3049729-002 and comply with UL705 (electrical) Standards and CSA Std C22.2, No 113.
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.captiveaire-001
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Axial Fans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 00 00
    • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC