เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
    Vertiv

    Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser

    The highly efficient Liebert® MC unit directly communicates with the indoor units via the integrated Vertiv™ iCOM™ Control, providing significant advantages in terms of condenser management.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vertiv-mcl-and-mcm
    • Product familyVertiv Heat Rejection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Rejection Condenser Unit
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • IFC classificationCondenser
    • รหัส ETIMEC011618
    • ชื่อ ETIMCooling unit for heat recovery unit
    • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_17_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerant cooling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 63 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Cooled Refrigerant Condensers
    • OmniClass Number23-33 43 11
    • OmniClass TitleAir Cooled Condenser Units