เผยแพร่สินค้าของคุณ
humiSonic compact Adiabatic ultrasonic humidifier
humiSonic compact Adiabatic ultrasonic humidifier
    CAREL INDUSTRIES S.P.A.

    humiSonic compact Adiabatic ultrasonic humidifier

    Ultrasonic humidifiers are made up of a small water storage tank with piezoelectric transducers installed at the bottom. The surface of the transducer vibrates at very high speed (1.65 million times a second), thus generating a column of very fine water droplets, with a diameter of around 5 µm. A light forced air stream then carries the mist produced into the room. The built-in electronic board ensures precise control of unit operation and humidity production, with a complete and intuitive user interface. This product is available in two sizes: the 0.5 l/h version, whose compact size makes it ideal for installation on fan coils, and the 1.0 l/h version, ideal for more general applications.

    • Compact dimensions
    • Built-in electronic board
    • User interface
    • Communication with all types of signals
    • Modbus protocol and availability of different distribution systems for a high-performance system


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.humisonic-compact
    • Product familyAdiabatic humidifiers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultrasonic humidifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • UNSPSC nameHumidifiers
    • UNSPSC code40101903
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHumidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)