เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
    Casala

    Lacrosse I

    Discreet functionality and high quality: these are the main features of the Lacrosse table. It stands as if carved from stone, yet it can also be folded together – quickly and without trapping the user's fingers! It can be stacked very tightly to save space, with the legs lying flat against each other. Of course, Lacrosse wouldn't be a Casala product if it didn't have variations to augment its practical benefits. These are provided in the form of four different folding frame designs, as well as tabletop shapes ranging from small (80cm x 80cm) to large (180cm x 80cm) and from square to trapezoid. All these features make the Lacrosse I folding table ideal for locations with varied programmes. Lacrosse is suitable for use as a canteen table, office table and school table, for example.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lacrosse_i
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56