เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atelier tiles collection
Atelier tiles collection
Atelier tiles collection
Atelier tiles collection
Atelier tiles collection
Atelier tiles collection
Atelier tiles collection
Atelier tiles collection
Atelier tiles collection
    Casalgrande Padana

    Atelier tiles collection

    Atelier is the new collection of porcelain stoneware tiles that completes and complements the vast Casalgrande Padana range. These large-format monolith tiles are only 6.5 mm thick and come in 8 monochrome colours, adding an original and elegant touch to any setting. Atelier is a kaleidoscope of pastel porcelain stoneware tiles created to complement the concrete-effect, wood-effect, marble-effect, metal-effect and stone-effect collections on any interior or exterior wall in domestic and public spaces. Atelier’s modern and versatile palette adds a classy vibe to any contemporary setting and is perfect for metropolitan lofts and Nordic-style homes.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes: 30x 30, 40x120, 60x120, 120x120, 120x278 

      Colours: 8 colours 

      Thickness: 6.5 mm

      Antibacterial Self Cleaning treatment: upon request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.atelier-tiles-collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)