เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
Brickworks Muretto - Petra
    Casalgrande Padana

    Brickworks Muretto - Petra

    BRICKWORKS PETRA and MURETTO

    Brickworks, in the Petra and Muretto variants, is the new range of porcelain stoneware coverings that’s perfect for combining with any of the Casalgrande Padana concrete, marble, metal, wood or stone-effect ceramic tiles. This modern, versatile range offers stylish, creative options for delightful covering solutions. The versatility and superb technical performance of Casalgrande porcelain stoneware make Brickworks the idea choice for all kinds of applications, from residential to commercial and public building projects, where it can be used to tile the walls of shops, restaurants, shopping malls, hotels and wellness areas, both indoors and outdoors.


    สเปคสินค้า
    • Available sizes: 8,2x 25

      Colours Brickworks Muretto: 6

      Colours Brickworks Petra: 6 

      Thickness: 9 mm

      Antibacterial Self Cleaning treatment: upon request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.brickworks-muretto-petra
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)