เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
Metropolis tiles collection
    Casalgrande Padana

    Metropolis tiles collection

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(5 รีวิว)

    The Metropolis porcelain stoneware collection Casalgrande Padana offers a new slant on the contemporary nature of concrete, creating original surfaces with a striking visual impact, able to offer designers endless potential for expression. A concrete-effect collection that goes beyond the modular tile concept, towards the design of continuous, fluid spaces, in which the ceramic tile becomes a design element that can be used for covering all kinds of surfaces, both indoors and outdoors.

    สเปคสินค้า
    • Available sizes: 30x60, 45x90, 60x60, 60x120, 90x90, 120x120, 120x278 

      Thickness: 6,5 mm - 9 mm - 10 mm - 20 mm 

      Colours: 8 colours 

      Self cleaning antibacterial treatment: upon request. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.metropolis-tiles-collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)